text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.1206 Vergütungsstahl

   

Werkstoff-Nr.1.1206
US-Standard (AISI)-
KurzbezeichnungC50E
Ältere BezeichnungCk 50
BeschreibungVergütungsstahl
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C: 0,47 - 0,55
Si: ≤ 0,40 
Mn: 0,60 - 0,90 
P: ≤ 0,030 
S: ≤ 0,035
Cr: ≤ 0,40 
Mo: ≤ 0,10
Ni: ≤ 0,40
Dichte [g/cm³]7,85

Streckgrenze
Rp0,2 / RE [N/mm²]

≥ 460
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
700-850
Bruchdehnung A [%]≥ 15
Spanbarkeitgut
Schweißbarkeitungeeignet
Wärmebehandlungmöglich
Sonstige Eigenschaften-
HauptverwendungenKlemmnaben                                                                              

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.