text.skipToContent text.skipToNavigation
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Maximale Flexibilität dank minimalen Rüstzeiten

     
Das KIPP UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem ermöglicht ein schnelles, präzises Spannen und Referenzieren von Vorrichtungen und Werkstücken auf spanabhebenden Bearbeitungszentren. Egal ob Palette, Schraubstöcke, Vorrichtungen oder Werkstücke, mit diesem System ist ein sekundenschneller Wechsel mit definiertem Nullpunkt und einer Wiederholgenauigkeit unter 0,005 mm möglich.

Die KIPP UNILOCK 5-Achs-Modul-Spannsysteme mit den Größen 50, 80, 138 wurden speziell für die störkantenfreie 5-Seiten-Bearbeitung entwickelt. Dank des modularen Aufbaus und der Vielzahl an Möglichkeiten, können die Systeme für jeglichen Anwendungsfall individuell zusammengestellt und neu kombiniert werden. Diese Werkstück-Direktspannsysteme können über eine große Spannbolzenvielfalt optimal ans Werkstück angepasst werden.

Die wichtigsten Fakten im Überblick

  • UNILOCK Spannbolzen ist 100% kompatibel zwischen Nullpunkt- und 5-Achs-Modul-Spannsystem
     
  • Sekundenschneller Werkstückwechsel
     
  • Sehr flexible Spannmöglichkeiten und Kombinationen
     
  • Modularer Aufbau mit höchster Flexibilität

  • Störkantenfreie 5-Seiten-Bearbeitung beim 5-Achs-Modul-Spannsystem
     
  • Höchste Rüstzeitoptimierung
     
  • Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
     
  • Hohe Spannkraft der Module