1.0403
Acciaio da cementazione
N. materiale | 1.0403 |
Standard USA (AISI) |
|
Denominazione breve | C15GPb |
Vecchia denominazione | C15Pb |
Descrizione | Acciaio da cementazione |
Composizione | C: 0,12- 0,18 |
Densità [g/cm³] | 7,9 |
Limite di elasticità | >= 355 |
Resistenza alla trazione | 590 - 780 |
Allungamento a rottura | >= 14 |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Catenaccio saldabile |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.