1.0718
Acciaio automatico
N. materiale | 1.0718 |
Standard USA (AISI) | 12L14, 12L13 |
Denominazione breve | 11SMnPb30 |
Vecchia denominazione | 9SMnPb28 |
Descrizione | Acciaio automatico |
Composizione | C: ≤ 0,14 |
Densità [g/cm³] | 7,9 |
Limite di elasticità | 245 - 440 |
Resistenza alla trazione | 360 - 570 |
Allungamento a rottura | ≥ 6 |
Truciolabilità | molto buona |
Saldabilità | adatto |
Trattamento termico | condizionato |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Perni di arresto, viti con testa zigrinata, snodi a forcella, parti massicce per l'industria automobilistica, costruzione di dispositivi e di apparecchiature |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.