1.1141
Acciaio da cementazione
N. materiale | 1.1141 |
Standard USA (AISI) | 1017, 1015 |
Denominazione breve | C45E |
Vecchia denominazione | Ck15 |
Descrizione | Acciaio di cementazione |
Composizione | C: 0,12 - 0,18 |
Densità [g/cm³] | 7,85 |
Limite di elasticità | <= 360 |
Resistenza alla trazione | >= 600 |
Allungamento a rottura | >= 12 |
Truciolabilità | gut |
Saldabilità | ideale |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Golfari e dadi maschio, molle a tazza, lamelle di accoppiamento |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.