1.1206
Acciaio da bonifica
N. materiale | 1.1206 |
Standard USA (AISI) |
|
Denominazione breve | C50E |
Vecchia denominazione | Ck 50 |
Descrizione | Acciaio da bonifica |
Composizione | C: 0,47 - 0,55 |
Densità [g/cm³] | 7,85 |
Limite di elasticità | >= 460 |
Resistenza alla trazione | 700 - 850 |
Allungamento a rottura | >= 15 |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | non adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Mozzi di serraggio |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.