1.1730
Acciaio per utensili
N. materiale | 1.1730 |
Standard USA (AISI) |
|
Denominazione breve | C45U |
Vecchia denominazione | C 45 W |
Descrizione | Acciaio per utensili |
Composizione | C: 0,42 - 0,50 |
Densità [g/cm³] | 7,85 |
Limite di elasticità |
|
Resistenza alla trazione | Resistenza all'uso |
Allungamento a rottura |
|
Truciolabilità | molto buona |
Saldabilità | adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Stazione di serraggio UNI lock, cacciaviti, scalpelli, lame |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.