1.3505
Acciaio per cuscinetti volventi
N. materiale | 1.3505 |
Standard USA (AISI) | 52100 |
Denominazione breve | 100Cr6 |
Vecchia denominazione |
|
Descrizione | Acciaio per cuscinetti volventi |
Composizione | C: 0,93 - 1,05 |
Densità [g/cm³] | 7,9 |
Limite di elasticità |
|
Resistenza alla trazione |
|
Allungamento a rottura |
|
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | non adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Viti a ricircolo di sfere in miniatura, sfere, rotelle |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica