text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

1.4057 Acciaio inox

Acciaio da bonifica inossidabile martensitico al cromo (1.4057)

Denominazione breve

X17CrNi16-2 

Standard USA (AISI)

431

Composizione

Componenti di lega [%]

C: 0,12 - 0,22

Cr: 15,00 - 17,00

Mn: 0 - 1,50

Ni: 1,5 - 2,5

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Resto: Fe

Tipo di acciaio

C3

Densità [g/cm³]

7,7

Limite di elasticità

Rp0,2 [N/mm²]

≥600

Resistenza alla trazione

Rm [N/mm²]

≤950
 

Resistenza alla corrosione

- Gut
- Migliore resistenza nel gruppo degli acciaio legati martensitici, ma anche suscettibile alla corrosione intergranulare

Lavorabilità

scarsa

Saldabilità

buona

altre caratteristiche

- Struttura martensitica ferromagnetica priva di nichel ad alta tenacità
- L'acciaio è solitamente bonificato  (Rm=1400N/mm²/Rp0,2=1200N/mm²)
- Idoneo alla lucidatura a specchio meccanica
- Elettrolucidatura: buona
- Temperatura d'impiego da -40° a 400°C

Usi principali

Macchine e componenti strutturali sottoposte ad alte sollecitazioni meccaniche per l'industria alimentare, petrolchimica, navale, automobilistica, aerospaziale o chimica:
- componenti per pompe
- viti e pale di turbina
- ruote per compressori
- aste di pistone
- alberi
- coni di valvola