text.skipToContenttext.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

1.4305 Acciaio inox
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel con aggiunta di zolfo -
"Acciaio automatico inossidabile" (1.4305)

Denominazione breve

10CrNiS18-9

Standard USA (AISI)

303

Composizione

Componenti di lega [%]

C:  0 - 0,10

Cr: 17,00 - 19,00

Cu: 0 - 1,0

N: 0 - 0,10

Ni: 8,00 - 10,00

Mn: 0 - 2,00

P:  0 - 0,045

S:  0,150 - 0,350

Si: 0 - 1,00

Resto: Fe

Tipo di acciaio

A1

Densità [g/cm³]

7,9

Rilascio di nichel

[µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5)

<0,5

Limite di elasticità

Rp0,2 [N/mm²]

≥190

Resistenza alla trazione

Rm [N/mm²]

500 - 700

Resistenza alla corrosione

- Media

- Resistenza più debole di 1.4301 a causa dell'aggiunta di zolfo

- Non resistente alla corrosione intergranulare

Lavorabilità

ottima

Saldabilità

scarsa

(saldatura ad attrito possibile)

altre caratteristiche

- Struttura austenitica non magnetica con aggiunta di zolfo per una buona lavorabilità

- Idoneità alla lucidatura meccanica: moderata

- Idoneità all'elettrolucidatura: media

- Utilizzabile con temperature fino a 500°C

- A causa dell'elevato rilascio di nichel non adatto al contatto continuo con la pelle

Usi principali

Soprattutto pezzi torniti per sollecitazioni corrosive medie nelle seguenti aree:         

- Industria automobilistica

- Raccorderia

- Industria alimentare

- Arredamento cucine e parti decorative

- Costruzione di macchine e impianti