text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

1.4310 Acciaio inox

Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel -
"Materiale classico per molle resistenti alla corrosione" (1.4310)

Denominazione breve

X10CrNi18-8

Standard USA (AISI)

301

Composizione

Componenti di lega [%]

C:  0,05 - 0,15

Cr: 16,00 - 19,00

Mn: 0 - 2,00

Mo: 0 - 0,80

N: 0 - 0,10

Ni: 6,00 - 9,50

P:  0 - 0,045

S:  0 - 0,015

Si: 0 - 2,00

Resto: Fe

Tipo di acciaio

A2

Densità [g/cm³]

7,9

Rilascio di nichel

[µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5)

<0,5

Limite di elasticità

Rp0,2 [N/mm²]

≥195

Resistenza alla trazione

Rm [N/mm²]

500 - 750

Resistenza alla corrosione

- Buona

- Solubilizzato resistente alla corrosione intergranulare

- Ottima resistenza in stato lucidato

Lavorabilità

media

Saldabilità

ottima

altre caratteristiche

- Struttura austenitica metastabile che solidifica molto bene durante la formatura a freddo e assume quindi le proprietà necessarie per la produzione di elementi elastici

- Idoneità alla lucidatura meccanica

- Idoneità all'elettrolucidatura: ottima

- Stabile fino a 300°C in condizioni di incrudimento senza modifiche strutturali

Usi principali

- Campo di applicazione principale: molle resistenti alla corrosione (fino a 300°C)

- Applicazioni generiche con sollecitazioni corrosive medie:

- Industria automobilistica

- Industria chimica

- Utensili

- Industria alimentare