text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

1.4404 Acciaio inox

Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel-molbideno particolarmente adatto per saldature (1.4404)

   

Denominazione breve

X2CrNiMo17-12-2

Standard USA (AISI)

316L

Composizione

Componenti di lega [%]

C:  0 - 0,03

Cr: 16,50 - 18,50

Mn: 0 - 2,00

Mo: 2,00 - 2,50

N: 0 - 0,10

Ni: 10,00 - 13,00

S:  0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

P:  0 - 0,045

Resto: Fe

Tipo di acciaio

A4

Densità [g/cm³]

8,0

Rilascio di nichel

[µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5)

<0,05

Limite di elasticità

Rp0,2 [N/mm²]

≥200

Resistenza alla trazione

Rm [N/mm²]

500 - 700

Resistenza alla corrosione

- Ottima

- Simile a 1.4401, resistente anche alla corrosione intergranulare

Lavorabilità

media

Saldabilità

ottima

altre caratteristiche

- Struttura austenitica non magnetica

- Idoneità alla lucidatura meccanica

- Idoneità all'elettrolucidatura: ottima

- Utilizzabile con temperature da -50 a 550°C

Usi principali

Applicazioni generiche con sollecitazioni corrosive alte nei seguenti settori:

- Industria alimentare:

- Soluzioni per piscine

- Industria petrolifera

- Edilizia

- Industria chimica

- Tecnologia medica

- Aeronautica

- Impianti offshore