text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

1.4542 Acciaio inox
Acciaio martensitico indurente per precipitazione, stabilizzato con niobio, ottime proprietà di resistenza (1.4542)

 

Denominazione breve

X5CrNiCuNb16-4

Standard USA (AISI)

630

Composizione

Componenti di lega [%]

C: 0 - 0,07

Cr: 15,00 - 17,00

Cu: 3,00 - 5,00

Mn: 0 - 1,50

Mo: 0 - 0,60

Ni: 3,00 - 5,00

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 0,70

Nb: 5 x C - 0,45

Resto: Fe

Tipo di acciaio

C3

Densità [g/cm³]

7,8

Rilascio di nichel

[µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5)

<0,05

Limite di elasticità

Rp0,2 [N/mm²]

≥1000

Resistenza alla trazione

Rm [N/mm²]

≥1270

Resistenza alla corrosione

- Buona

- Resistente a tutte le condizioni ambientali naturali e all'acqua di mare

Lavorabilità

media - scarsa

Saldabilità

buona

altre caratteristiche

- Struttura martensitica ferromagnetica particolarmente tenace dopo indurimento da precipitazione

- Lucidatura meccanica non soddisfacente

- Idoneità all'elettrolucidatura: media

- Utilizzabile con temperature da -50 a 450°C

Usi principali

1.4542 viene utilizzato quando sono richieste contemporaneamente un'elevata solidità e una buona resistenza alla corrosione:

- Viti

- Mandrini, assi

- Nabenscheiben

- Attrezzature per la costruzione navale, offshore

- Attrezzature aerospaziali e offshore