Materiale
Tubo di precisione a norma DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.
Mandrini filettati trapezoidali acciaio, filettatura destrorsa, rullata, acciaio inox 1.4301.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Tubo di precisione a norma DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.
Mandrini filettati trapezoidali acciaio, filettatura destrorsa, rullata, acciaio inox 1.4301.
Nota
Intervallo di regime medio, autobloccante.
Corsa S = Lunghezza L - (2 x L2 + J).
Corsa S = Lunghezza L - (2 x L2 + J).
Su richiesta
Filettatura sinistrorsa, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.
Principio di funzionamento
Un movimento di rotazione del mandrino filettato viene convertito in un movimento lineare in uscita della slitta guida.
Accessory
- Versioni acciaio inox K0496, K0498, K0499
- Inserti del sistema di collegamento di tubi
- Inserti del sistema di collegamento di tubi
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.