Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
O-ring in silicone, rossi o blu, conformi alle norme FDA.
Linguetta e vite flangiata con sottotesta zigrinata in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Serratura girevole in acciaio inox Hygienic DESIGN
da
27,24 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
O-ring in silicone, rossi o blu, conformi alle norme FDA.
Linguetta e vite flangiata con sottotesta zigrinata in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole è conforme ai requisiti igienici secondo DIN EN ISO 14159 e DIN EN 1672-2.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.
Gli O-ring (conformi alle norme FDA) impediscono l'ingresso di liquidi e la formazione di sporcizia.
IP65 / IP67 / IP69K a norma DIN EN 60529 / DIN 40050.
Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.
Gli O-ring (conformi alle norme FDA) impediscono l'ingresso di liquidi e la formazione di sporcizia.
IP65 / IP67 / IP69K a norma DIN EN 60529 / DIN 40050.
Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Accessory
Chiave a tubo K1335.113
Chiave ad anello / chiave fissa K1362.16
Protezione K1362.1613
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1340.
Chiave ad anello / chiave fissa K1362.16
Protezione K1362.1613
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1340.