- Ampliamento dell'intervallo di serraggio mediante i perni di fissaggio
Descrizione
Materiale
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Anello elastico in ottone.
Anello elastico in ottone.
Versione
Vite di serraggio brunita.
Anello elastico in finitura naturale.
Anello elastico in finitura naturale.
Nota
I perni di fissaggio possono essere fissati direttamente alla tavola mediante tasselli. Con classi di tolleranza ridotte (js6) in altezza viene garantito un serraggio parallelo alla tavola.
L'intervallo di serraggio è pari a 8 – 40 mm. Sono inoltre disponibili le viti di serraggio per gli intervalli 40 – 67 e 65 – 87 mm.
Il disco intermedio evita danni alla tavola e lo spostamento durante il serraggio. L'anello di serraggio in ottone impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata.
L'intervallo di serraggio è pari a 8 – 40 mm. Sono inoltre disponibili le viti di serraggio per gli intervalli 40 – 67 e 65 – 87 mm.
Il disco intermedio evita danni alla tavola e lo spostamento durante il serraggio. L'anello di serraggio in ottone impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.