text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota
Gli elementi di centraggio agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. In combinazione con le bussole portamaschi temprate K1095 consentono un cambio dei pezzi da lavorare rapido, con esattezza di adattamento e senza usura.

Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non sono caratterizzate da filettatura interna.
Nota disegno
Forma B: elemento di centraggio cilindrico
Forma C: elemento di centraggio spianato

Altri clienti hanno acquistato anche