text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota
Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.

Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
Tacche di riferimento min/max.
Nota disegno
1) Coperchio
2) Filtro d'aria solo per forma B
3) O-ring

Altri clienti hanno acquistato anche