Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione
Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Nota
Pulsante 1 (invertitore)
Pulsante 2 (contatto di chiusura)
2 LED
Connettore 8 poli

Connettore montato nella staffa della maniglia dall'asse del tubo inferiore.
Connettore con cavo da 10 mdisponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.

Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato.

Disponibile maniglia tubolare da abbinare a livello ottico senza funzione di commutazione elettrica (K1528).
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota disegno
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante 1
5) Pulsante 2
6) Connettore, M12x1
Accessory
Maniglie tubolari in plastica con supporto laterale in plastica K1528.
Connettore a spina M12x1 con chiusura a vite K1498
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche