Materiale
Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola in acciaio inox 1.4305.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola in acciaio inox 1.4305.
Versione
Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglie a staffa in biopolimero, montaggio dal lato di utilizzo
da
5,28 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie a staffa in biopolimero, montaggio dal lato posteriore
da
6,25 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola in acciaio inox 1.4305.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola in acciaio inox 1.4305.
Versione
Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Nota
Buona resistenza meccanica (testata con doppio fattore di sicurezza).
- Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
- Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Montaggio
Forma A dal lato anteriore.
Forma B dal retro.
Forma B dal retro.
Vantaggi
Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).