- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale, tecnica di laboratorio, costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili
- Materiale della maniglia e di fissaggio: acciaio inox, 1.4404
- Massima capacità di carico ed elevata resistenza agli agenti chimici o corrosivi
- Montaggio: per avvitamento posteriore
Descrizione
Materiale
Maniglia a staffa in acciaio inox 1.4305.
Materiale di fissaggio 1.4301.
Versione
Rettificato, spazzolatura semilucida.
Versione
per avvitamento posteriore.
Nota
Le maniglie in acciaio inox sono particolarmente indicate per tutti i settori tecnici che richiedono un'elevata capacità di carico e resistenza ai prodotti chimici e corrosivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.