Descrizione del prodotto
La forma ergonomica delle maniglie ad incasso è perfetta per apparecchiature e alloggiamenti.
Il montaggio avviene premendo e bloccando nell'apertura per il montaggio.
Materiale
Resina termoplastica (ABS).
Versione
colore nero.
Nota
Questa maniglia può essere usata per uno spessore parete compreso tra 0,75 e 1,5 mm.
La forza di tenuta in alloggiamenti in acciaio e lamiera è pari a 750 N per paio.

Con K1077.1101 la fornitura comprende i morsetti a molla per il montaggio nella parete interna dell'alloggiamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche