Acciaio inox 1.4301.

Versione
Lucida, elettrolucidata.
Nota
Maniglie a cerniera in acciaio inox con profondità di montaggio ridotta. Per piastre di base e di montaggio o cassetti. Con molla di ritorno. Dopo l'azionamento, la maniglia torna automaticamente in posizione di riposo.
Nota disegno
1) per viti a testa svasata M4
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche