- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: con filettatura esterna
- Modello: burattato o lucidato
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione
Pomello a lobi, burattato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.