- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: filettatura esterna
- Diverse dimensioni di filettatura
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Parti metalliche in acciaio inox, 1.4301.
Versione
Finitura lucida, colore nero.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.