- NATURE grip: biopolimero realizzato completamente con materie prime rinnovabili
- Campi di utilizzo: applicazioni all'esterno, industria del mobile, lavorazione del legno, tecnologie agricole
- Buona resistenza meccanica, resistente agli acidi e agli alcali
- Il biopolimero è riciclabile
- Prodotti di legno provenienti da foreste a gestione sostenibile
Descrizione
Materiale
Biopolimero, faggio.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Gambo filettato zincato e passivato blu.
Faggio naturale con fibre di faggio o colorato in grigio nerastro.
Faggio naturale con fibre di faggio o colorato in grigio nerastro.
Vantaggi
Questa bioplastica è realizzata interamente con materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Conservazione di fonti fossili non rinnovabili.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali, gestite in modo sostenibile in Germania.
Conservazione di fonti fossili non rinnovabili.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali, gestite in modo sostenibile in Germania.
Caratteristiche
Buona resistenza meccanica (testata, con doppio controllo della sicurezza).
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Adatto per uso esterno (non biodegradabile).
Buona resistenza agli acidi forti e alle soluzioni alcaline.
Resistenza temporanea ad alcool, combustibili, oli minerali, grassi.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Adatto per uso esterno (non biodegradabile).
Buona resistenza agli acidi forti e alle soluzioni alcaline.
Resistenza temporanea ad alcool, combustibili, oli minerali, grassi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.