Materiale
Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla a compressione 1.4310.
Calotta barra di bloccaggio materiale termoplastico PA.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla a compressione 1.4310.
Calotta barra di bloccaggio materiale termoplastico PA.
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Mostra di più
Mostra di meno
Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma A, senza calotta barra, senza dado
da
12,66 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma B, senza calotta barra, con dado
da
12,78 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma C, con calotta barra, senza dado
da
13,15 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma D, con calotta barra, con dado
da
13,27 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Materiale
Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla a compressione 1.4310.
Calotta barra di bloccaggio materiale termoplastico PA.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla a compressione 1.4310.
Calotta barra di bloccaggio materiale termoplastico PA.
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Utilizzo
Grazie al suo design chiuso, il perno d'arresto con leva con guida interna può essere installato in luoghi soggetti a forte sporcizia, ad es. polvere e scintille.
Vantaggi
- Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio viene retratto.
- Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato.
- L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.
- Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato.
- L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza calotta barra, senza controdado
Forma B: senza calotta barra, con controdado
Forma C: con calotta barra, senza controdado
Forma D: con calotta barra, con controdado
Forma B: senza calotta barra, con controdado
Forma C: con calotta barra, senza controdado
Forma D: con calotta barra, con controdado
Accessory
Supporti per spine a leva K0638
Boccole di posizionamento K1290.
Boccole di posizionamento K1290.