Acciaio zincato.
Nota
I perni di fissaggio con chiusura a scatto servono per il fissaggio rapido e semplice, ma anche per il collegamento di parti e pezzi da lavorare mobili.
L'ampia chiusura a scatto consente di assicurare le parti da collegare su una sezione trasversale ampia. Inoltre può essere sottoposta a carico nella direzione assiale.
Le cave di arresto nella chiusura a scatto consentono il posizionamento esatto di ”chiuso” e ”aperto”.
Nota disegno
1) Cava di arresto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche