- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 69K
- Superficie lucida, resistente ai detergenti con finitura antisporco
- Acciaio inox 1.4305.
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Serratura girevole in acciaio inox con azionamento per chiave da 13 mm, adatta per applicazioni con requisiti igienici come da norma DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Impermeabile e antipolvere (protezione IP69K). Particolarmente resistente alla pulizia e allo sporco grazie al suo design radiale e alle superfici lucide a contatto con il materiale utilizzato. La tenuta ermetica tra la serratura girevole e la porta è realizzata tramite la guarnizione in schiuma di poliuretano imperdibile sul fondo dell'alloggiamento della serratura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.