- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Linguetta con cuscinetto a molla, ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento
- Resistenza alle vibrazioni (esclusa la plastica)
- Azionamento: quadro 7 mm e 8 mm, intaglio, con doppia aletta 3 mm e 5 mm
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso o plastica PA6 GFR 30.
Guarnizione piatta in gomma.
Guarnizione piatta in gomma.
Versione
Alloggiamento, azionamento e dado cromati o colore nero.
Nota
Serratura girevole con linguetta a molla. Inserita a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.
A prova di vibrazioni (ad eccezione del modello in plastica), un arresto evita l'apertura involontaria. Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.
A prova di vibrazioni (ad eccezione del modello in plastica), un arresto evita l'apertura involontaria. Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 7 mm
b) tubo quadro 8 mm
c) intaglio
d) doppia aletta 3 mm
e) doppia aletta 5 mm
f) chiave triangolare 7 mm
a) tubo quadro 7 mm
b) tubo quadro 8 mm
c) intaglio
d) doppia aletta 3 mm
e) doppia aletta 5 mm
f) chiave triangolare 7 mm
Accessory
Chiave a tubo K0535.
linguetta per serratura girevole acciaio K0523.
linguetta per serratura girevole acciaio K0523.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.