Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Per versioni in acciaio inox guarnizione di neoprene.

Versione
zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Versione in acciaio inox:
protezione contro polvere, sporco, spruzzi d'acqua, vapori. Utilizzo nell'intervallo di temperatura da -30 °C a + 110 °C.
Su richiesta
Snodi assiali con forze di estrazione piu elevate e filettatura sinistrorsa.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche