Acciaio speciale.
Versione
Temprato e rinvenuto in tono brunito.
Nota
Per ghiere con intagli DIN 1804, dadi con cuscinetti volventi DIN 981 e per i nostri elementi di regolazione dell'altezza da K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (per il montaggio degli elementi di regolazione dell'altezza sono necessarie due chiavi a settore). Con gli angoli arrotondati per una migliore maneggevolezza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche