text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

AlMgSi

Lega di alluminio per lavorazioni plastiche, temprabile

 

N. materiale

EN AW-6060

Numero materiale DIN

3.3206

Denominazione breve

AlMgSi

Descrizione

Lega di alluminio per lavorazioni plastiche, temprabile

Composizione
Componenti di lega [%]

Mg: 0,35 - 0,6
Si: 0,3 - 0,6

Densità [g/cm³]

2,70

Limite di elasticità
Rp0,2 [N/mm²] min - max.

80 - 150

Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]  min - max.

150 - 215

Allungamento a rottura
A [ % ]  min - max.

8 - 16

Durezza di Brinell
Valore di riferimento HB

45


Resistenza alla corrosione
in atmosfera normale

molto buona


Resistenza alla corrosione
in atmosfera marina

molto buona

Truciolabilità

moderata

Saldabilità

buona

Anodizzazione

molto buona (protezione dalla corrosione)
molto buona (decorativa)

Lucidatura a specchio
meccanica

molto buona

Utilizzi principali

Componenti a resistenza media: finestre, porte, componenti per auto, profili in metalli, articoli casalinghi, decorazioni, viti

Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in metallo dipendono in
massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.