ETG100
Acciaio automatico speciale
N. materiale |
|
Standard USA (AISI) |
|
Denominazione breve | ETG100 |
Vecchia denominazione |
|
Descrizione | Acciaio automatico speciale |
Composizione | C: 0,4 - 0,48 |
Densità [g/cm³] | 7,9 |
Limite di elasticità | ≥ 685 |
Resistenza alla trazione | 800 - 1100 |
Allungamento a rottura | ≥ 6 |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | condizionata |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche | Acciaio speciale ad alta resistenza, pre-temprato, non utilizzare come materiale per viti, paragonabile a 1.0762/44SMn28 |
Applicazioni principali | Alberi motore e alberi di trasmissione |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.