Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4104.
Nucleo magnetico SmCo (samario-cobalto).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4104.
Nucleo magnetico SmCo (samario-cobalto).
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 350 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.