text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Elastomeri di gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione
Acciaio verniciato di nero (K1932.02501904557, K1932.05003507057 e K1932.10004512057 zincato).
Nota
Per assorbire grandi forze d'urto e sostenere pesi considerevoli.
I dati di carico forniti valgono per il carico statico continuo con una durezza della gomma di 57° Shore A.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.

* Parte metallica larga 30 mm.

Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche