- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Chiusure a leva
- Chiusure automatiche
- K1481
Dispositivo a scatto in zinco
- K1646
Cavetto Bowden
- K1651
Chiusure automatiche in plastica con impugnatura, ripiegabili
- K1851
Chiusure a scatto in acciaio inox con attacco per cavo Bowden e con impugnatura pieghevole
- K1850
Chiusure a scatto in acciaio inox con impugnatura pieghevole
- K1652
Chiusure automatiche in plastica con impugnatura, a incastro
- K2010
Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso
- K2010_A
Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma A, mini
- K2010_B
Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma B, piccola
- K2010_C
Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma C, media
- K2010_D
Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma D, grande
- K2011
Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso
- K1653
Chiusure automatiche in plastica con pulsante
- K1654
Chiusure automatiche in plastica con pulsante, girevole
- Chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K2010Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Chiusura in ABS.
Molla in acciaio inox 1.4310. Versione:Chiusura nera. Molla non trattata.Nota:Queste chiusure a scatto sono progettate per l'installazione a filo su porte, sportelli e cofani. Disponibili in sei diverse grandezze per diversi spessori di anta.
Infiammabilità: UL94-HB.Modalità di utilizzoSpostando l´impugnatura è possibile aprire la porta. La chiusura avviene premendo la porta che si blocca con l´aiuto della molla. Utilizzo:- Industria automobilistica - Tecnologia medicale - Ingegneria meccanica/costruzione di macchine - Costruzione di apparecchi - Armadi industrialiMontaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio senza sbavature come dal disegno. 2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti. 3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.Nota disegno:1) Telaio 2) Battente della porta 3) Sezione di montaggio 4) Direzione di azionamento 5) Chiusura 6) Molla Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | H | H1=Serraggio utile | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Spessore battente porta in mm | Range di temperatura °C | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2010.1215250 | A | - | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,2 | -40 a 60 | | | 2,92 € | | K2010.1515250 | A | - | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,5 | -40 a 60 | | | 2,92 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | H | H1=Serraggio utile | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Spessore battente porta in mm | Range di temperatura °C | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2010.1315300 | B | piccolo | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,3 | -40 a 60 | | | 3,46 € | | K2010.1615300 | B | piccolo | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,6 | -40 a 60 | | | 3,46 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | H | H1=Serraggio utile | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Spessore battente porta in mm | Range di temperatura °C | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2010.2015500 | C | medio | 50,8 | 44,2 | 13 | 6,7 | 2 | 44,5 | 47 | 54,6 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 2 | -40 a 60 | | | 5,96 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | H | H1=Serraggio utile | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=Spessore battente porta in mm | Range di temperatura °C | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2010.2221500 | D | grande | 52,9 | 44,2 | 19 | 6,7 | 2 | 44,5 | 48 | 56 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 2,2 | -40 a 60 | | | 5,96 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|