Gruppi merceologici
Supporto di montaggio Ø 30 in acciaio per rulliere in acciaio
K2140

Supporto di montaggio Ø 30 in acciaio per rulliere in acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Per agganciare e sostenere una rulliera in acciaio trasversale sopra un tubo rotondo o un tubo profilato Ø30. Se necessario, il supporto di montaggio può anche essere avvitato.Fornitura1 Supporto di montaggio.
4 viti autofilettanti DIN 7504 Forma N - 3,9 x 16.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K2140_Datasheet_31633_Supporto_di_montaggio_30_in_acciaio_per_rulliere_in_acciaio--it 214 kB

Disegni

Supporto di montaggio Ø 30 in acciaio per rulliere in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Superficie
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2140.30acciaiozincato 4,78 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33