text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto
4 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per i serraggi multipli.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
Questi morsetti a V sono usati per il serraggio in una cave a T.
Ruotando la vite di serraggio il segmento di bloccaggio si sposta verso l'esterno e preme il pezzo contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.
Nota
Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli d'appoggio per ottenere una profondità di serraggio ottimale del pezzo.
La parte inferiore è rivestita di metallo duro. Questo aumenta il coefficiente di attrito.
Fornitura
Morsetto a V.
Viti di fissaggio.
Nota disegno
Forma A: Superficie di contatto non trattata
Forma B: Superficie di contatto zigrinata
Forma D: con sovrametallo
Forma E: con pin di bloccaggio

Altri clienti hanno acquistato anche