Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Supporto del pezzo da lavorare bonificato (HRC 39-45) e levigato.
Vite di serraggio temprata e brunita.
Nota
1. Posizionare prima il pezzo da lavorare sul supporto del pezzo da lavorare o sulla vite di serraggio della pinza di traino. Questa comprime la molla interna e fa retrarre la vite di serraggio nel corpo base.

2. Posizionare il foro filettato nel pezzo da lavorare sopra la vite di serraggio.
La punta della vite di serraggio viene leggermente premuta nel foro filettato dalla pressione della molla.

3. Attivando l'elemento di azionamento, la vite di serraggio ruota nel foro filettato del pezzo e lo blocca.
Vantaggi
Adatta all'automazione
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Vite di serraggio integrata
Fornitura
2x perni di posizionamento Ø 8 (h7) x 40.
1x tappo di protezione.
Accessory
K2212 Unità di estensione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche