Materiale
Corpo base in acciaio 1.1191.
Versione
brunito. Bussole di centraggio temprate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio 1.1191.
Versione
brunito. Bussole di centraggio temprate.
Nota
Questo modulo, che comprende il bloccaggio laterale regolabile e il suo contrappunto, serve a serrare e a tenere premuto in una singola fase di lavoro. La forza di serraggio viene convertita mediante il contrappunto di bloccaggio in forza di trazione discendente e garantisce così un'efficace pressione del pezzo. Il bloccaggio laterale è dotato di 2 perni filettati DIN 913, i quali evitano uno scivolamento indietro durante la procedura di serraggio.
Nota bene
(Supporto a sfera basculante non compreso nella fornitura.)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.