Acciaio.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
L'altezza di serraggio può essere aumentata con i cilindri di regolazione dell'altezza K0018 e, da K1231.12 a K1231.14 e da K1231.22 a K1231.24, ridotti con supporti a sfera basculante K0282.
I tenditori hanno i seguenti vantaggi:
- serraggio rapido manuale mediante mandrino filettato ed eccentrico elicoidale.
- sostituzione più semplice e veloce del pezzo mediante allontanamento con rotazione della staffa di serraggio.
- versione compatta, quindi poche esigenze di spazio per il serraggio.
- adattamento semplice anche a grandi altezze di serraggio grazie ai cilindri di regolazione dell'altezza.

I tenditori si fissano in due modi:
1) in una cava a T.
2) con il perno filettato M12 direttamente nella piastra, ad es. di un dispositivo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche