text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e brunito.
Nota
Con questi morsetti di bloccaggio piatti è possibile serrare pezzi lavorati molto bassi. L'effetto cuneo delle ganasce di serraggio preme il pezzo in modo stabile e sicuro sulla tavola della macchina. ”H1” e ”H3” si riferiscono alla massima profondità della cava a T a norma DIN 650. Per ottenere altezze di serraggio inferiori con una minore profondità di cava, il pezzo di serraggio può essere rettificato di una quantità pari a H3.

Le forze di serraggio F e F1 vengono raggiunte con una progettazione ottimale e sfruttando la coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio.

La consegna avviene a coppie.
Fornitura
- 2x tenditore piatto per cava a T.
- 2x Vite di fissaggio DIN EN ISO 4762.
- 2x Cacciavite esagonale ISO 2936.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche