- Adatta per il serraggio di utensili da taglio e per punzonatura
- Per colmare velocemente diverse altezze di serraggio
- Necessita meno spazio sul tavolo della macchina
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
fucinato e trattato termicamente, verniciato.
Viteria classe di resistenza 8.8.
Viteria classe di resistenza 8.8.
Nota
La staffa di serraggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola della macchina. Pensata per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.