Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali.
Esempi tipici di applicazione sono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.

Solo azionando manualmente la spina è possibile modificare la posizione di bloccaggio. Se lo sbloccaggio deve avvenire gradualmente ed è necessario evitare un ritorno improvviso della spina, si consiglia di utilizzare la forma C o D.

I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Materiale

Modello in acciaio inox A2:

Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305.

Perno di bloccaggio temprato 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Molla di compressione 1.4310.



Modello in acciaio inox A4:

Corpo filettato, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Molla di compressione 1.4401 o 1.4571.

Versione
Modello in acciaio inox A2:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fungo non trattata
Perno di bloccaggio temprato o non rettificato e non trattato.

Modello in acciaio inox A4:
corpo filettato non trattato.
Impugnatura a fugo non trattata o sabbiata
Perno di bloccaggio temprato, nichelato chimicamente o non trattato.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori K0665
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche