Materiale
Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Leva di serraggio PPA termoplastica (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica
da
9,04 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica e controdado
da
9,16 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Con questa spina di posizione, il disinnesto si ottiene mediante maniglia a leva eccentrica. La spina di posizione resta disinnestata se la leva di serraggio viene mossa oltre il punto morto della leva eccentrica.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
Materiale
Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Leva di serraggio PPA termoplastica (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Vantaggi
Comando semplice e veloce.
Adatto per applicazioni ad alte temperature.
Con funzione di arresto integrata.
Adatto per applicazioni ad alte temperature.
Con funzione di arresto integrata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado
Forma B: con controdado
Accessory
Anelli distanziatori K0665
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento K1290
Supporti per spine a leva K0638
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento K1290
Supporti per spine a leva K0638